KE
La série KE de régulateurs de pression à raccord instantané peut évacuer la pression résiduelle du vérin dans l'atmosphère en appuyant simplement sur un bouton poussoir. Les deux modèles de tube disponibles sont le modèle à raccords instantanés et le modèle vissable Rc(PT).
KE, dépressurisation résiduelle Valve, Raccord instantané
La série KE de régulateurs de pression à raccord instantané peut évacuer la pression résiduelle du vérin dans l'atmosphère en appuyant simplement sur un bouton poussoir. Les deux modèles de tube disponibles sont le modèle à raccords instantanés et le modèle vissable Rc(PT).
- Connection Thread: Rc 1/4 and Rc 3/8
- Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
- Operating Pressure Range: 0 to 1 MPa.