- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- AR-D
- AR20-D à AR40-D, régulateur et régulateur avec fonction de refoulement
AR20-D à AR40-D, régulateur et régulateur avec fonction de refoulement
La série AR-D de régulateurs d'air modulaires apporte une apparence moderne à la gamme de régulateurs SMC tout en conservant les hautes performances de nos autres séries. Sa pression de réglage maximale de 125 psi et sa gamme de fonctionnalités standard le rendent idéal pour la plupart des applications. La nouvelle conception de la poignée rend ces unités plus faciles à régler que les modèles précédents. L'AR-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
- Amélioration de l'ergonomie de la poignée
- Options de manomètre et de pressostat intégrés
- Montage interchangeable avec le produit existant
- Options de support et d'écrou de réglage pour un montage individuel < / li>
- Rc, NPT ou theads