- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
Régulateurs d'air
Régulateurs de pression de SMC ont été mis à jour pour la nouvelle couleur de base blanche urbaine pour un look moderne et propre. La chute de pression à travers le régulateur a été réduite pour créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les modifications de réglage accidentelles. Les options incluent un support de montage et écrous de réglage pour montage sur panneau, ainsi que des jauges de pression. La conception modulaire de la série AR-A se connecte avec un autre appareil de préparation de l'air SMC de taille similaire.
AR-D
La série AR-D de régulateurs d'air modulaires apporte une apparence moderne à la gamme de régulateurs SMC tout en conservant les hautes performances de nos autres séries. & nbsp; Sa pression de réglage maximale de 125 psi et sa gamme de fonctionnalités standard le rendent idéal pour la plupart des applications. & Nbsp; La nouvelle conception de la poignée rend ces unités plus faciles à régler que les modèles précédents. & Nbsp; L'AR-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
ARG
série Régulateur d'air ARG est de style modulaire avec manomètre intégré, offre une option, le mécanisme anti-retour intégré qui permet la décharge fiable de la pression d'air de la prise d'entrée. L'angle de montage de la jauge de pression peut être sélectionnée en fonction du sens de la tuyauterie, et le mécanisme anti-rotation (PAT.PEND.), La jauge de pression ne sera pas tourné même après que la poignée est actionnée. P>
AR - Environnement spécial
La série de régulateurs AR, d'un excellent rapport qualité-prix et d'aspect propre, offre plusieurs plages de pression afin de s'adapter au mieux à un grand nombre d'applications. La manette de verrouillage permet d'éviter les changements de réglage accidentels. La conception modulaire de la série AR peut être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC.
ARJ
Les régulateurs miniature de la série ARJ font partie de la ligne d'appareils de contrôle de la pression de SMC. La série ARJ est disponible avec ou sans raccords instantanés suivant les modèles. Tous les modèles sont à commande directe avec purge en standard. Deux options de taraudage de montage sont disponibles sur les séries ARJ210 et ARJ310. Le taraudage du modèle ARJ1020F est M5. Les options incluent les fixations, un manomètre et les embases multiples (suivant les modèles).
BRAS
Les embases pour régulateurs de la série ARM sont disponibles en standard dans les tailles 1000 et 2000 et le modèle modulaire est disponible dans les tailles 2500 et 3000. Les modèles standard sont disponibles avec 4 méthodes de raccordement différentes et peuvent disposer de la fonction de reflux. Les modèles modulaires peuvent être montés librement sur une station d'embase et sont faciles à régler grâce à la nouvelle manette.
ARX20
La série ARX20, de régulateurs à piston, est compatible avec une pression primaire de 2.0 MPa et s'avère idéale pour les applications de soufflage de l'air. La conception de la série ARX offre un modèle compact d'une largeur de 35 mm et d'une longueur totale de 80 mm. Cette conception à commande par piston garantit au produit une longue durée de service. Le bouton de réglage de la série ARX s'avère facile à manipuler.
IL
Le relais surpressé de la série IL100 est utilisé lorsque le raccordement entre les instruments et la zone de fonctionnement est long, ou lorsque la zone de fonctionnement est vaste. La série IL100 peut aider à augmenter considérablement la vitesse de fonctionnement .>
UIR
La série de régulateurs du vide IRV a été développée pour améliorer la conception du modèle T203 en la rendant plus compacte et étendre la gamme de régulateurs de vide. Les taraudages disponibles comprennent les modèles suivants : Rc(PT), NPT et G(PF).
AP20-D
The AP20-D modular relief valve is used to maintain constant pressure in a line by releasing excess pressure to atmosphere. While similar to the relief function in a standard regulator, the AP20-D is capable of relieving pressure spikes more quickly.
- Compatible with AC20-D assemblies
- Uses AR20-D accessories: mounting bracket, set nut, gauges
- Optional built in silencer
CVDDH
Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, le CVDDH de SMC peut fonctionner jusqu'à une pression maximale de 6,0 MPa à une plage définie de 0,5 à 5,0 MPa. Avec de grands passages d'écoulement et IS01179-1 conforme tailles de fil de port, des débits élevés sont garantis. Une soupape de décharge scellé de métal, et un élastomère de polyuréthane champignon améliorer la durabilité. durée de vie prévue est d'environ 10 millions de cycles. P>