- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- AR - Environnement spécial
AR - Environnement spécial
La série de régulateurs AR, d'un excellent rapport qualité-prix et d'aspect propre, offre plusieurs plages de pression afin de s'adapter au mieux à un grand nombre d'applications. La manette de verrouillage permet d'éviter les changements de réglage accidentels. La conception modulaire de la série AR peut être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC.
Metric, Amérique du Nord et spécifications européennes (AR * 25/35 pilote régulateur à commande)
La série de régulateurs AR, d'un excellent rapport qualité-prix et d'aspect propre, offre plusieurs plages de pression afin de s'adapter au mieux à un grand nombre d'applications. La manette de verrouillage permet d'éviter les changements de réglage accidentels. La conception modulaire de la série AR peut être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC.
- Régulateur interne piloté LI>
- 4 tailles de corps LI>
- Support et jauge en option LI> UL>