- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- CVDDH
CVDDH
Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, le CVDDH de SMC peut fonctionner jusqu'à une pression maximale de 6,0 MPa à une plage définie de 0,5 à 5,0 MPa. Avec de grands passages d'écoulement et IS01179-1 conforme tailles de fil de port, des débits élevés sont garantis. Une soupape de décharge scellé de métal, et un élastomère de polyuréthane champignon améliorer la durabilité. durée de vie prévue est d'environ 10 millions de cycles. P>

CVDDH, commande directe Régulateur de 6,0 MPa (Type Soulager)
Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, le CVDDH de SMC peut fonctionner jusqu'à une pression maximale de 6,0 MPa à une plage définie de 0,5 à 5,0 MPa. Avec de grands passages d'écoulement et IS01179-1 conforme tailles de fil de port, des débits élevés sont garantis. Une soupape de décharge scellé de métal, et un élastomère de polyuréthane champignon améliorer la durabilité. durée de vie prévue est d'environ 10 millions de cycles. P>
- Durée de vie 10 millions de cycles LI>
- Graisse certifiée NSF-H1 LI>
- Soupape de sécurité à étanchéité métallique pour améliorer la durabilité LI>
- Mastic spécial fluoro-résine LI> UL>