- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- AR-D
AR-D
La série AR-D de régulateurs d'air modulaires apporte une apparence moderne à la gamme de régulateurs SMC tout en conservant les hautes performances de nos autres séries. & nbsp; Sa pression de réglage maximale de 125 psi et sa gamme de fonctionnalités standard le rendent idéal pour la plupart des applications. & Nbsp; La nouvelle conception de la poignée rend ces unités plus faciles à régler que les modèles précédents. & Nbsp; L'AR-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.

AR20-D à AR40-D, régulateur et régulateur avec fonction de refoulement
La série AR-D de régulateurs d'air modulaires apporte une apparence moderne à la gamme de régulateurs SMC tout en conservant les hautes performances de nos autres séries. Sa pression de réglage maximale de 125 psi et sa gamme de fonctionnalités standard le rendent idéal pour la plupart des applications. La nouvelle conception de la poignée rend ces unités plus faciles à régler que les modèles précédents. L'AR-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
- Amélioration de l'ergonomie de la poignée
- Options de manomètre et de pressostat intégrés
- Montage interchangeable avec le produit existant
- Options de support et d'écrou de réglage pour un montage individuel < / li>
- Rc, NPT ou theads

AR*M-D Series Modular Type Common Supply Regulator
AR*M-D Series manifold regulator allows multiple set pressure to be set from a single manifold unit. Reduce the piping work when using multiple regulators by using modular connection AR*M-D. AR*M-D is available in port sizes 1/8" to 1/2" (IN Port) and compatible with standard components of AC-D FRL unit.
- Common Supply Manifold Regulator, Port size: 1/8" to 1/2"
- Reduce piping work by the use of modular spacer
- Supply different pressure for multiple applications

AR10-A Modular Style Regulator, Metric, North American & European
Air Regulator Series AR-A have been updated to the new urban white base color for a clean modern look. The pressure drop across the regulator has been reduced to create a more efficient unit with a maximum set pressure of 100 psi. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. Options include a mounting bracket and set nuts for panel mounting as well as pressure gauges. The modular design of the AR-A series connects with other SMC air preparation equipment of similar size.