- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Affichage intégré
- PF3W7-Z, capteur de débit d'eau numérique, Léger, 2 Affichage à l'écran 3 couleurs, IP65, 0.5-100 LPM
PF3W7-Z, capteur de débit d'eau numérique, Léger, 2 Affichage à l'écran 3 couleurs, IP65, 0.5-100 LPM
Série capteur de débit numérique PF3W7-Z surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; Tous les modèles « Z » ont redessiné les adaptateurs de tuyauterie, ce qui confère une réduction de poids de 13-53% en fonction de la plage de débit. & Nbsp; PF3W7 dispose d'un 3 couleurs intégré, écran 2 écran. & Nbsp; Les options incluent une soupape de réglage de débit manuelle et un capteur de température. & Nbsp; La valeur du débit instantané peut être affiché sur l'écran principal, alors que la température peut être contrôlée sur le sous-écran. & Nbsp; Changer la couleur du vert au rouge ou vice versa pour indiquer un point de consigne de débit a été atteint. Le sous-blanc peut aussi montrer le point de consigne, accumulé ou crête / valeur inférieure ou un nom de ligne au lieu de la température. & Nbsp; L'affichage tourne dans les deux sens dans le sens horaire et dans le sens antihoraire, offrant une meilleure lisibilité lors du fonctionnement. & Nbsp; Commutateur analogique et la tension ou les sorties de signaux de courant peuvent être lus sur le câble M8. & Nbsp; PF3W7-Z est IP65, et est à la fois RoHS et CE. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40, 10-100 li>
- tailles de tuyauterie (Rc, NPT ou G): 3/8, 1 / 2, 3/4, 1 li>
- plage de température (° C): 0 à 90 li>
- Précision (flux): ± 3% EM li>
- Répétabilité ( débit) ± 2% FS li>
- Précision (température): ± 5% FS li> ul>