- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Affichage intégré
Affichage intégré
Capteurs de débit des liquides avec des boutons et un affichage et la lecture des valeurs de la position d'un opérateur. P>
LFE, affichage 3 couleurs, type électromagnétique Détecteur de débit numérique
commutateur de flux numérique électromagnétique LFE de SMC est compact et léger. & Nbsp; Comme il n'y a pas d'obstacles ou de pièces mobiles dans le passage de fluide, le LFE est résistant à l'encrassement. & Nbsp; Cette conception permet seulement une petite perte de pression, et une charge réduite à la pompe, ce qui permet d'économiser l'énergie. & Nbsp; A 3 couleurs, indicateur 2-écran est utilisé pour une meilleure visibilité. & Nbsp; débit instantané est affiché dans l'écran supérieur, les valeurs fixées, le débit cumulé, pic / valeur inférieure, et les noms de ligne peuvent être réglées & nbsp; à afficher dans & nbsp;. l'écran inférieur d'options p>
4, 5, 6 7 dans le configurateur ci-dessous ne sont pas des unités SI et ne sont pas pour une utilisation au Japon en raison de la nouvelle loi de mesure. p>
- Flux numérique de type électromagnétique li>
- Compact et léger li>
- Possible de détecter le flux inverse li>
- Fluides applicables: eau, liquide de refroidissement hydrosoluble li>
- Connexions de tuyauterie en laiton C37 avec option 304 SST li>
ul>
p>
PF3W7-Z, capteur de débit d'eau numérique, Léger, 2 Affichage à l'écran 3 couleurs, IP65, 0.5-100 LPM
Série capteur de débit numérique PF3W7-Z surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; Tous les modèles « Z » ont redessiné les adaptateurs de tuyauterie, ce qui confère une réduction de poids de 13-53% en fonction de la plage de débit. & Nbsp; PF3W7 dispose d'un 3 couleurs intégré, écran 2 écran. & Nbsp; Les options incluent une soupape de réglage de débit manuelle et un capteur de température. & Nbsp; La valeur du débit instantané peut être affiché sur l'écran principal, alors que la température peut être contrôlée sur le sous-écran. & Nbsp; Changer la couleur du vert au rouge ou vice versa pour indiquer un point de consigne de débit a été atteint. Le sous-blanc peut aussi montrer le point de consigne, accumulé ou crête / valeur inférieure ou un nom de ligne au lieu de la température. & Nbsp; L'affichage tourne dans les deux sens dans le sens horaire et dans le sens antihoraire, offrant une meilleure lisibilité lors du fonctionnement. & Nbsp; Commutateur analogique et la tension ou les sorties de signaux de courant peuvent être lus sur le câble M8. & Nbsp; PF3W7-Z est IP65, et est à la fois RoHS et CE. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40, 10-100 li>
- tailles de tuyauterie (Rc, NPT ou G): 3/8, 1 / 2, 3/4, 1 li>
- plage de température (° C): 0 à 90 li>
- Précision (flux): ± 3% EM li>
- Répétabilité ( débit) ± 2% FS li>
- Précision (température): ± 5% FS li> ul>
PF3W7, Détecteur de débit numérique pour l'eau, affichage 3 couleurs, affichage intégré
PF3W est un capteur de débit numérique qui surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; PF3W rafraîchit la conception et de la performance opérationnelle du modèle PF2W héritage. & Nbsp; Le corps est jusqu'à 40% plus petit en volume, et nécessite la tuyauterie droite plus courte pour une flexibilité d'installation améliorée. & Nbsp; La mise à niveau 2-écran, affichage numérique 3 couleurs tourne dans les deux sens CW et CCW, offrant une meilleure visibilité dans une gamme d'orientations. & Nbsp; Deux sorties sont disponibles, y compris deux signaux de commutation ou un signal de commutation et analogique. & Nbsp; Les options comprennent un support de montage, la vanne de réglage du débit et du capteur de température pour surveiller la température et le flux simultanément. & Nbsp; PF3W est sans graisse, IP65 et C-UL-US, CE et RoHS. P>
- Débitmètre numérique pour applications dans l'eau
- Type d'affichage intégré
- Plage de débit: 0,5-4 (L / min) ~ 10-100 (L / min)
- Affichage 2 couleurs en 3 couleurs
- Tailles de ports: 3/8, 1/2, 3/4, 1 LI> UL>
PF3W7, numérique débit pour PVC tuyauterie, affichage intégré
PF3W est un capteur de débit numérique qui surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; La -U variation comprend la tuyauterie de PVC pour une compatibilité supplémentaire avec de l'eau désionisée et les produits chimiques liquides. & Nbsp; Le 2-écran, affichage numérique 3 couleurs tourne dans les deux sens CW et CCW, offrant une meilleure visibilité dans une gamme d'orientations. & Nbsp; Deux sorties sont disponibles, y compris deux signaux de commutation ou un signal de commutation et analogique. & Nbsp; Les options incluent un support de montage et M8 fil de plomb. & Nbsp; Cette version ne propose pas une vanne de réglage du débit ou du capteur de température. & Nbsp; PF3W est sans graisse, IP65 et C-UL-US, CE et RoHS. P>
- Type de tuyauterie en PVC LI>
- Fluide applicable: eau désionisée, produit chimique, etc. LI>
- Plage de débit: 10 à 100 L / min LI>
- Type intégré LI> UL>
PF3W7-L, le débit d'eau numérique capteur, IO-Link, affichage 3-Color 2-écran, IP65, LPM 0,5 à 250
Série capteur de débit numérique PF3W7-L surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; modèles "L" sont compatibles IO-Link. & nbsp; Ces capteurs ont également la désignation « Z » pour les adaptateurs de tuyauterie redessinés, ce qui confère une réduction de poids de 13-53% en fonction de la plage de débit. & Nbsp; PF3W7-L comprend une 3-couleur intégré, l'affichage à écran 2. & Nbsp; Les options incluent une soupape de réglage de débit manuelle et un capteur de température. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur du débit instantané en rouge ou en vert, alors que le sous-blanc peut afficher la température, le point de consigne de commutateur, accumulé ou pic / valeur inférieure, ou un nom de ligne. & Nbsp; L'affichage tourne dans les deux sens dans le sens horaire et dans le sens antihoraire, offrant une meilleure lisibilité lors du fonctionnement. & Nbsp; Lorsqu'il est associé à un maître IO-Link, les valeurs et les paramètres sont accessibles depuis l'écran IHM. & nbsp; PF3W7-L intègre la version IO-Link 1.1 et la vitesse COM2. & Nbsp; 48 bits de données de processus comprennent des valeurs de débit et de température, des sorties de commutation, et les diagnostics. & Nbsp; Les deux données IO-Link et sorties commutateur peuvent être lus sur le M8 ou M8 à M12 câble. & Nbsp; PF3W7-L est IP65, et est à la fois RoHS et CE. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40, 10-100 li>
- tailles de tuyauterie (Rc, NPT ou G): 3/8, 1 / 2, 3/4, 1 li>
- plage de température (° C): 0 à 90 li>
- Précision (flux): ± 3% EM li>
- Répétabilité ( débit) ± 2% FS li>
- Précision (température): ± 5% FS li> ul>
PF3W7-X365, capteur de débit d'eau numérique, avec des raccords à compression, IP65, 0,5-40 LPM
& nbsp; p>
PF3W7-X365 est une application version spécifique du PF3W7 standard avec SUS316 raccords à compression en acier inoxydable à la place des adaptateurs de tuyauterie filetés. & Nbsp; D'autres améliorations comprennent joints en EPDM, ainsi que des doubles joints toriques lorsque la vanne de réglage du débit facultatif est choisi. & Nbsp; Ces améliorations permettent la mesure de l'écoulement des liquides fluorés tels que Fluorinert et le commerce; ou GALDEN & reg ;, préférés dans les liquides de refroidissement de l'industrie des semi-conducteurs. & nbsp; Moins de plages de débit sont proposés, et aucune version à distance. & Nbsp; Certaines restrictions de température et liquides sont applicables. & Nbsp; PF3W-X365 est IP65 et C-UL-US, CE et RoHS. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40 li>
- tailles de montage: TSJ3 / 8, TSJ1 / 2 (plage de débit dépendant) li> < li> note Température: 0-90 ° C li>
- Options de sortie: NPN / PNP, 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision: ± 3% EM li>
- Répétabilité: ± 2% FS li> ul>
PFUW Clamp-on Flow Sensor
The PFUW series is a clamp-on flow sensor designed for liquids. It offers a unique set of advantages due to its clamp mounting system, which eliminates the need for piping modification and direct fluid contact. The PFUW is mounted directly against the pipe, allowing installation in tight spaces, thus reducing installation space. The sensor enclosure is IP67 rated.
Eight "Zeros" of Clamp Mounting:
- Zero piping work: Easy installation with just two bands and two screws
- Zero leakage: Eliminates potential leak points
- Zero clogging: No sensor inside the piping means no risk of clogging
- Zero pressure loss: Maintains fluid pressure and system efficiency
- Zero fluid contact: Suitable for a wide range of fluids, including corrosive liquids
- Zero concern for wetted materials compatibility: No need to worry about material degradation from fluid contact
- Zero foreign matter entry into piping: Preserves fluid purity
- Zero L/min detection: Can detect when fluid is not flowing
- Compatible with metal and hard resin piping
- Applicable fluids: general fluids such as beverage, oil, antifreeze, chemical, water and high pressure fluids
- IO-Link Compatible
- Nominal equivalent port sizes: 1/2", 3/4"
- Flow ranges, lpm: 60, 100