- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Affichage intégré
- LFE, affichage 3 couleurs, type électromagnétique Détecteur de débit numérique
LFE, affichage 3 couleurs, type électromagnétique Détecteur de débit numérique
commutateur de flux numérique électromagnétique LFE de SMC est compact et léger. & Nbsp; Comme il n'y a pas d'obstacles ou de pièces mobiles dans le passage de fluide, le LFE est résistant à l'encrassement. & Nbsp; Cette conception permet seulement une petite perte de pression, et une charge réduite à la pompe, ce qui permet d'économiser l'énergie. & Nbsp; A 3 couleurs, indicateur 2-écran est utilisé pour une meilleure visibilité. & Nbsp; débit instantané est affiché dans l'écran supérieur, les valeurs fixées, le débit cumulé, pic / valeur inférieure, et les noms de ligne peuvent être réglées & nbsp; à afficher dans & nbsp;. l'écran inférieur d'options p>
4, 5, 6 7 dans le configurateur ci-dessous ne sont pas des unités SI et ne sont pas pour une utilisation au Japon en raison de la nouvelle loi de mesure. p>
- Flux numérique de type électromagnétique li>
- Compact et léger li>
- Possible de détecter le flux inverse li>
- Fluides applicables: eau, liquide de refroidissement hydrosoluble li>
- Connexions de tuyauterie en laiton C37 avec option 304 SST li>
ul>
p>