- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Affichage intégré
- PF3W7, numérique débit pour PVC tuyauterie, affichage intégré
PF3W7, numérique débit pour PVC tuyauterie, affichage intégré
PF3W est un capteur de débit numérique qui surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; La -U variation comprend la tuyauterie de PVC pour une compatibilité supplémentaire avec de l'eau désionisée et les produits chimiques liquides. & Nbsp; Le 2-écran, affichage numérique 3 couleurs tourne dans les deux sens CW et CCW, offrant une meilleure visibilité dans une gamme d'orientations. & Nbsp; Deux sorties sont disponibles, y compris deux signaux de commutation ou un signal de commutation et analogique. & Nbsp; Les options incluent un support de montage et M8 fil de plomb. & Nbsp; Cette version ne propose pas une vanne de réglage du débit ou du capteur de température. & Nbsp; PF3W est sans graisse, IP65 et C-UL-US, CE et RoHS. P>
- Type de tuyauterie en PVC LI>
- Fluide applicable: eau désionisée, produit chimique, etc. LI>
- Plage de débit: 10 à 100 L / min LI>
- Type intégré LI> UL>