- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Affichage intégré
- PF3W7-X365, capteur de débit d'eau numérique, avec des raccords à compression, IP65, 0,5-40 LPM
PF3W7-X365, capteur de débit d'eau numérique, avec des raccords à compression, IP65, 0,5-40 LPM
& nbsp; p>
PF3W7-X365 est une application version spécifique du PF3W7 standard avec SUS316 raccords à compression en acier inoxydable à la place des adaptateurs de tuyauterie filetés. & Nbsp; D'autres améliorations comprennent joints en EPDM, ainsi que des doubles joints toriques lorsque la vanne de réglage du débit facultatif est choisi. & Nbsp; Ces améliorations permettent la mesure de l'écoulement des liquides fluorés tels que Fluorinert et le commerce; ou GALDEN & reg ;, préférés dans les liquides de refroidissement de l'industrie des semi-conducteurs. & nbsp; Moins de plages de débit sont proposés, et aucune version à distance. & Nbsp; Certaines restrictions de température et liquides sont applicables. & Nbsp; PF3W-X365 est IP65 et C-UL-US, CE et RoHS. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40 li>
- tailles de montage: TSJ3 / 8, TSJ1 / 2 (plage de débit dépendant) li> < li> note Température: 0-90 ° C li>
- Options de sortie: NPN / PNP, 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision: ± 3% EM li>
- Répétabilité: ± 2% FS li> ul>