- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Affichage intégré
- PF3W7-L, le débit d'eau numérique capteur, IO-Link, affichage 3-Color 2-écran, IP65, LPM 0,5 à 250
PF3W7-L, le débit d'eau numérique capteur, IO-Link, affichage 3-Color 2-écran, IP65, LPM 0,5 à 250
Série capteur de débit numérique PF3W7-L surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; modèles "L" sont compatibles IO-Link. & nbsp; Ces capteurs ont également la désignation « Z » pour les adaptateurs de tuyauterie redessinés, ce qui confère une réduction de poids de 13-53% en fonction de la plage de débit. & Nbsp; PF3W7-L comprend une 3-couleur intégré, l'affichage à écran 2. & Nbsp; Les options incluent une soupape de réglage de débit manuelle et un capteur de température. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur du débit instantané en rouge ou en vert, alors que le sous-blanc peut afficher la température, le point de consigne de commutateur, accumulé ou pic / valeur inférieure, ou un nom de ligne. & Nbsp; L'affichage tourne dans les deux sens dans le sens horaire et dans le sens antihoraire, offrant une meilleure lisibilité lors du fonctionnement. & Nbsp; Lorsqu'il est associé à un maître IO-Link, les valeurs et les paramètres sont accessibles depuis l'écran IHM. & nbsp; PF3W7-L intègre la version IO-Link 1.1 et la vitesse COM2. & Nbsp; 48 bits de données de processus comprennent des valeurs de débit et de température, des sorties de commutation, et les diagnostics. & Nbsp; Les deux données IO-Link et sorties commutateur peuvent être lus sur le M8 ou M8 à M12 câble. & Nbsp; PF3W7-L est IP65, et est à la fois RoHS et CE. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40, 10-100 li>
- tailles de tuyauterie (Rc, NPT ou G): 3/8, 1 / 2, 3/4, 1 li>
- plage de température (° C): 0 à 90 li>
- Précision (flux): ± 3% EM li>
- Répétabilité ( débit) ± 2% FS li>
- Précision (température): ± 5% FS li> ul>