- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- 2 Port direct Electrovanne, Ports 1/8 ~ 1/2 pouce
- VX2 * 4, une unité, à commande directe 2 Port Electrovanne pour moyenne à vide
VX2 * 4, une unité, à commande directe 2 Port Electrovanne pour moyenne à vide
Le VX2 pour vide moyen (0.1Pa.abs ou plus) est disponible avec le laiton et le corps en acier inoxydable. Trois tailles de corps sont disponibles, avec la taille du port varie de 1/8 à 1/2 pouce. joint FKM, exempt d'huile et de la construction non-fuite est standard. Joint EPDM est facultative. Débit taux varie de Cv de 0,23 à 2,21. P>
- Boîtier IP65 LI>
- Type normalement fermé et normalement ouvert, bobine de classe B LI>
- Construction sans huile et sans fuite spécialement conçue pour une application à vide moyen LI>
- Consommation d'énergie: taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w LI>
- Matériau du corps: C37 (laiton), acier inoxydable LI> UL>