- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- 2 Port direct Electrovanne, Ports 1/8 ~ 1/2 pouce
- VX2 * 2, une unité, à commande directe 2 Port Electrovanne pour l'eau
VX2 * 2, une unité, à commande directe 2 Port Electrovanne pour l'eau
Le VX2 de l'eau est disponible en laiton et corps en acier inoxydable. Trois tailles de corps sont disponibles, avec la taille du port varie de 1/8 à 1/2 pouce. joint NBR est utilisé comme standard et FKM ou EPDM est facultative. Débit taux varie de Cv de 0,23 à 2,21. P>
- Boîtier IP65 LI>
- Type normalement fermé et normalement ouvert, bobine de classe B LI>
- La construction spéciale améliore la durée de vie par rapport à la bobine d'ombrage actuelle LI>
- Consommation d'énergie: taille 1 - 4,5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w LI>
- Matériau du corps: C37 (laiton), acier inoxydable LI> UL>