- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- 2 Port pilote Electrovanne, Ports 1/4 ~ 1 pouce, bride 32A ~ 50A
2 Port pilote Electrovanne, Ports 1/4 ~ 1 pouce, bride 32A ~ 50A
La série VXD mise à jour est un pilote actionnée, l'électrovanne 2 de port. Le nouveau VxD est non seulement plus petit, mais consomme moins d'énergie par rapport à la version précédente. Disponible en laiton et l'acier inoxydable, la série VxD offre également la couche d'ozone à faible concentration résistant et de l'huile d'options gratuites. Débit taux varie de Cv de 1,9 à 49 ans. P>
VXD2 * 0, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour Air
série VXD mise à jour pour l'air de SMC est un pilote actionné, 2 électrovanne de port. Le VxD renouvelé est non seulement plus petit, mais consomme moins d'énergie par rapport à la version précédente. Disponible en aluminium, résine, laiton et acier inoxydable. La série VxD offre également la couche d'ozone à faible concentration résistant et de l'huile d'options gratuites. Débit taux varie de Cv de 1,9 à 9.5 pour la version filetée. P>
- Boîtier IP65 li>
- Tuyauterie à filetage, raccord instantané ou tuyauterie à bride li>
- Joint standard NBR et isolation de bobine de classe B li>
- Autres options: faible concentration, résistant à l'ozone et applicable à l'eau désionisée, sans huile, filets droits, support li> ul>
VXD2 * 2, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'eau
série VxD mise à jour de SMC pour l'eau est un Cde, 2 électrovanne de port. Le VxD renouvelé est non seulement plus petit, mais consomme moins d'énergie par rapport à la version précédente. Disponible en laiton et l'acier inoxydable, la série VxD offre également la couche d'ozone à faible concentration résistant et de l'huile d'options gratuites. Débit taux varie de Cv de 1,9 à 49 p>
- Boîtier IP65 li>
- Pour une utilisation avec de l'eau. Température du fluide de 1 à 60 ° C li>
- Taille du port: 1/4 à 1 pouce, bride: 32A à 50A li>
- Autres options: applicable à l'eau déminéralisée, sans huile, filetages droits, support li> ul>
VXD2 * 3 servocommandées, 2 Port Electrovanne pour l'huile
SMC's updated VXD series for oil (viscosity not exceed 50mm²/s) is a pilot operated, 2 port solenoid valve. The renewed VXD is not only smaller, but uses less power compared to the previous version. Available in brass and stainless steel, the VXD series also offers low concentration ozone resistant and oil free options. Flow rate ranges from Cv of 1.9 to 49
- IP65 enclosure
- Thread or flange piping
- Standard FKM seal
- Port size: 1/4 to 1 inch, Flange: 32A to 50A
VXD2 * 6, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'huile à haute température
SMC's updated VXD series for oil (viscosity not exceed 50mm²/s) is a pilot operated, 2 port solenoid valve. FKM seal material and Class H coil insulation to suit the high fluid temperature application are standard. Available in brass and stainless steel. Flow rate ranges from Cv of 1.9 to 49
- IP65 enclosure
- For use with high temperature oil, viscosity not exceed 50mm²/s
- Fluid temperature: -5 to 100°C
- Class H coil insulation
- Port size: 1/4 to 1 inch. Flange: 32A to 50A