VXD2 * 0, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour Air

série VXD mise à jour pour l'air de SMC est un pilote actionné, 2 électrovanne de port. Le VxD renouvelé est non seulement plus petit, mais consomme moins d'énergie par rapport à la version précédente. Disponible en aluminium, résine, laiton et acier inoxydable. La série VxD offre également la couche d'ozone à faible concentration résistant et de l'huile d'options gratuites. Débit taux varie de Cv de 1,9 à 9.5 pour la version filetée.

  • Boîtier IP65
  • Tuyauterie à filetage, raccord instantané ou tuyauterie à bride
  • Joint standard NBR et isolation de bobine de classe B
  • Autres options: faible concentration, résistant à l'ozone et applicable à l'eau désionisée, sans huile, filets droits, support
VXD2 * 0, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour Air
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille/type de distributeur Configuration Status
Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice Configuration Status
Tension/Connexion électrique Configuration Status
Tension spéciale Configuration Status
Autres options Configuration Status
Fixation Configuration Status