VXD2 * 2, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'eau

série VxD mise à jour de SMC pour l'eau est un Cde, 2 électrovanne de port. Le VxD renouvelé est non seulement plus petit, mais consomme moins d'énergie par rapport à la version précédente. Disponible en laiton et l'acier inoxydable, la série VxD offre également la couche d'ozone à faible concentration résistant et de l'huile d'options gratuites. Débit taux varie de Cv de 1,9 à 49

  • Boîtier IP65
  • Pour une utilisation avec de l'eau. Température du fluide de 1 à 60 ° C
  • Taille du port: 1/4 à 1 pouce, bride: 32A à 50A
  • Autres options: applicable à l'eau déminéralisée, sans huile, filetages droits, support
VXD2 * 2, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'eau
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille/type de distributeur Configuration Status
Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice Configuration Status
Tension/Connexion électrique Configuration Status
Tension spéciale Configuration Status
Autres options Configuration Status
Fixation Configuration Status