VXD2 * 3 servocommandées, 2 Port Electrovanne pour l'huile

SMC's updated VXD series for oil (viscosity not exceed 50mm²/s) is a pilot operated, 2 port solenoid valve. The renewed VXD is not only smaller, but uses less power compared to the previous version. Available in brass and stainless steel, the VXD series also offers low concentration ozone resistant and oil free options. Flow rate ranges from Cv of 1.9 to 49

  • IP65 enclosure
  • Thread or flange piping
  • Standard FKM seal
  • Port size: 1/4 to 1 inch, Flange: 32A to 50A
VXD2 * 3 servocommandées, 2 Port Electrovanne pour l'huile
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille/type de distributeur Configuration Status
Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice Configuration Status
Tension/Connexion électrique Configuration Status
Tension spéciale Configuration Status
Autres options Configuration Status
Fixation Configuration Status