VXD2 * 6, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'huile à haute température

SMC's updated VXD series for oil (viscosity not exceed 50mm²/s) is a pilot operated, 2 port solenoid valve. FKM seal material and Class H coil insulation to suit the high fluid temperature application are standard. Available in brass and stainless steel. Flow rate ranges from Cv of 1.9 to 49

  • IP65 enclosure
  • For use with high temperature oil, viscosity not exceed 50mm²/s
  • Fluid temperature: -5 to 100°C
  • Class H coil insulation
  • Port size: 1/4 to 1 inch. Flange: 32A to 50A
VXD2 * 6, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'huile à haute température
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille/type de distributeur Configuration Status
Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice Configuration Status
Tension/Connexion électrique Configuration Status
Tension spéciale Configuration Status
Autres options Configuration Status
Fixation Configuration Status