- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- 2 Port pilote Electrovanne, One Touch Fitting
2 Port pilote Electrovanne, One Touch Fitting
La série VQ20 / 30 est piloté, la vanne multi-média à deux ports. La série est compact et léger avec une grande capacité d'écoulement. Le VQ20 / 30 de longue durée de vie, bobine haute vitesse (jusqu'à 20 millions de cycles à 100cps pour une utilisation pneumatique) ainsi que sa toute construction en plastique, en font un excellent choix pour ceux qui veulent la haute performance à un coût moindre. Disponible comme unité simple et multiple. P>
VQ20/30, Electrodistributeur 2/2, commande asservie
La série VQ20 / 30 est piloté, la vanne multi-média à deux ports. La série est compact et léger avec une grande capacité d'écoulement. Le VQ20 / 30 longue vie, bobine haute vitesse (jusqu'à 20 millions de cycles à 100cps pour une utilisation pneumatique) ainsi que sa toute construction en plastique font un excellent choix pour ceux qui veulent la haute performance à un coût moindre. P>
- Fluide: air, gaz inerte li>
- Plage de pression de fonctionnement: 0,01 à 0,6 MPa li>
- Débit: 0,39 Cv (VQ20), 0,81 (VQ30) li>
- Tension nominale de bobine: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC li>
- OFF Temps de réponse: 5ms ou moins li>
- Température ambiante / fluide: -10 à 50 ° C li> ul>
VV2Q*2, Embase pour la série VQ20/30
Manifold pour le pilote VQ20 / 30 vanne actionnée. P>
- Maximum 20 stations disponibles en standard li>
- Compact et léger li>
- Montage sur rail DIN optionnel (équivalent à IP65) li> ul>