- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- 2 Port pilote Electrovanne, Ports 1/4 ~ 1 pouce
2 Port pilote Electrovanne, Ports 1/4 ~ 1 pouce
La série VXZ est un port 2, piloté électrovanne capable de fonctionner à une pression différentielle plus élevée en maintenant une pression différentielle nulle de pression sur le siège de soupape. Il est compatible avec une large gamme de fluides. Débit taux varie de Cv de 1,7 à 10.2. P>

VXZ2 * 0, à pilote, 2 ports Electrovanne pour Air, une unité
La série VXZ pour l'air est une vanne à solénoïde port, 2 pilote actionné capable de fonctionner à des pressions différentielles plus élevées en maintenant une pression différentielle nulle sur le siège. Disponible avec de la résine, aluminium, laiton ou matériau du corps en acier inoxydable. Joint NBR standard et en option FKM pour une utilisation avec des applications résistantes à l'ozone. Disponible en taille du port 1/4 à 1 pouce. Le débit varie de Cv de 1,7 à 9.4. P>
- Matériau du corps: aluminium, résine, laiton, acier inoxydable li>
- Milieu: air, température du fluide: -10 à 60 & C; li>
- Pression maximale: 1,5 MPa li>
- Boîtier IP65 li>
- Type de vanne: normalement fermé, et normalement ouvert li> ul>

VXZ2 * 2, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'eau, une unité
La série VXZ pour l'eau est un port 2, piloté électrovanne capable de fonctionner à des pressions différentielles plus élevées en maintenant une pression différentielle nulle sur le siège. La bobine moulée offre une faible consommation d'énergie, longue durée de vie et une grande fiabilité. Joint standard NBR et joint en option FKM pour une utilisation avec de l'eau déminéralisée. Disponible pour les tailles de port allant de 1/4 à 1 pouce. Débit taux varie de Cv de 1,9 à 10.2. P>
- Matériau du corps: laiton et acier inoxydable li>
- Milieu: eau. Température du fluide: 1 à 60 & C; li>
- Pression maximale: 1,5 MPa li>
- Boîtier IP65 li>
- Type de vanne: normalement fermé, normalement ouvert li> ul>

VXZ2 * 3, à pilote, 2 Port Electrovanne pour l'huile, une unité
The VXZ series for oil is a 2 port, pilot operated solenoid valve capable of operating at higher differential pressures by maintaining a zero differential pressure on the seat. The molded coil offers low power consumption, long life and high reliability. Available for port size 1/4 to 1 inch. Flow rate ranges from Cv of 1.9 to 10.2
- Body material: brass, stainless steel
- Medium: Oil with viscosity not exceeding 50 mm²/s. Fluid temperature: -5 to 60°C
- Maximum pressure: 1.5MPa
- IP65 enclosure
- Valve type: Normally closed , Normally open

VXZ2 * 6, à pilote, 2 Port Electrovanne pour l'huile à haute température, une unité
The VXZ series for high temperature oil is a 2 port, pilot operated solenoid valve capable of operating at higher differential pressures by maintaining a zero differential pressure on the seat. The molded coil offers low power consumption, long life and high reliability. FKM seal and Class H coil insulation type are standard. Available port sizes 1/4 to 1 inch. Flow rate ranges from Cv of 1.9 to 10.2
- Body material: brass, stainless steel
- Medium: high temperature oil, -5 to 100°C
- Maximum pressure: 1.5 MPa
- IP65 enclosure
- Valve type: Normally Closed, Normally Open