VXZ2 * 2, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'eau, une unité

La série VXZ pour l'eau est un port 2, piloté électrovanne capable de fonctionner à des pressions différentielles plus élevées en maintenant une pression différentielle nulle sur le siège. La bobine moulée offre une faible consommation d'énergie, longue durée de vie et une grande fiabilité. Joint standard NBR et joint en option FKM pour une utilisation avec de l'eau déminéralisée. Disponible pour les tailles de port allant de 1/4 à 1 pouce. Débit taux varie de Cv de 1,9 à 10.2.

  • Matériau du corps: laiton et acier inoxydable
  • Milieu: eau. Température du fluide: 1 à 60 & C;
  • Pression maximale: 1,5 MPa
  • Boîtier IP65
  • Type de vanne: normalement fermé, normalement ouvert
VXZ2 * 2, pilote Operated, 2 Port Electrovanne pour l'eau, une unité
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille/type de distributeur Configuration Status
Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice Configuration Status
Tension/Connexion électrique Configuration Status
Tension spéciale Configuration Status
Autres options Configuration Status
Fixation Configuration Status
Angle de rotation Configuration Status