VXZ2 * 0, à pilote, 2 ports Electrovanne pour Air, une unité

La série VXZ pour l'air est une vanne à solénoïde port, 2 pilote actionné capable de fonctionner à des pressions différentielles plus élevées en maintenant une pression différentielle nulle sur le siège. Disponible avec de la résine, aluminium, laiton ou matériau du corps en acier inoxydable. Joint NBR standard et en option FKM pour une utilisation avec des applications résistantes à l'ozone. Disponible en taille du port 1/4 à 1 pouce. Le débit varie de Cv de 1,7 à 9.4.

  • Matériau du corps: aluminium, résine, laiton, acier inoxydable
  • Milieu: air, température du fluide: -10 à 60 & C;
  • Pression maximale: 1,5 MPa
  • Boîtier IP65
  • Type de vanne: normalement fermé, et normalement ouvert
VXZ2 * 0, à pilote, 2 ports Electrovanne pour Air, une unité
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille/type de distributeur Configuration Status
Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice Configuration Status
Tension/Connexion électrique Configuration Status
Tension spéciale Configuration Status
Autres options Configuration Status
Fixation Configuration Status
Angle de rotation Configuration Status