VXZ2 * 3, à pilote, 2 Port Electrovanne pour l'huile, une unité

The VXZ series for oil is a 2 port, pilot operated solenoid valve capable of operating at higher differential pressures by maintaining a zero differential pressure on the seat. The molded coil offers low power consumption, long life and high reliability. Available for port size 1/4 to 1 inch. Flow rate ranges from Cv of 1.9 to 10.2

  • Body material: brass, stainless steel
  • Medium: Oil with viscosity not exceeding 50 mm²/s. Fluid temperature: -5 to 60°C
  • Maximum pressure: 1.5MPa
  • IP65 enclosure
  • Valve type: Normally closed , Normally open
VXZ2 * 3, à pilote, 2 Port Electrovanne pour l'huile, une unité
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille/type de distributeur Configuration Status
Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice Configuration Status
Tension/Connexion électrique Configuration Status
Tension spéciale Configuration Status
Autres options Configuration Status
Fixation Configuration Status
Angle de rotation Configuration Status