- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- 2/3 Port pilote Electrovanne, pour 5,0 MPa air comprimé
2/3 Port pilote Electrovanne, pour 5,0 MPa air comprimé
série série VCH est un Piloté électrovanne pour les applications à haute pression. Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, la soupape de VCH peut fonctionner jusqu'à une pression maximale de 5.0MPa. La réduction du volume global de la chambre pilote signifie la réactivité du VCH peut maintenant être mesurée en quelques millisecondes. construction d'armature non-collision, des tampons en caoutchouc et une membrane d'uréthane donnent la série VCH une durée de vie attendue de 10 millions de cycles. p>
VCH41/42, électrovanne 2/2 à commande asservie 5.0 MPa pour l'air
Série VCH41 / 42 est un pilote de port 2 électrovanne actionnée pour une application à haute pression. Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, la soupape de VCH peut fonctionner jusqu'à une pression maximale de 5,0 MPa. Avec la réduction du volume global de la chambre pilote, la réactivité du VCH peut maintenant être mesurée en millisecondes seulement. construction d'armature non-collision, des tampons en caoutchouc et une membrane d'uréthane donnent la série VCH une durée de vie attendue de 10 millions de cycles. P>
- Disponible en fonctionnement normalement fermé et normalement ouvert LI>
- Débit max: 5,8 Cv LI>
- Boîtier IP65 LI>
- Taille du port: G3 / 4 pouces, G1 pouce LI> UL>
VCH410, électrovanne 3/2 à commande asservie 5.0 MPa pour l'air
Série VCH41 / 42 est un pilote de port utilisé 3 électrovanne pour une application à haute pression. Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, la soupape de VCH peut fonctionner jusqu'à une pression maximale de 5,0 MPa. Avec la réduction du volume global de la chambre pilote, la réactivité du VCH peut maintenant être mesurée en millisecondes seulement. construction d'armature non-collision, des tampons en caoutchouc et une membrane d'uréthane donnent la série VCH une durée de vie attendue de 10 millions de cycles. P>
- Disponible en fonctionnement normalement fermé et normalement ouvert LI>
- Débit max: 6,3 Cv LI>
- Boîtier IP65 LI>
- Taille du port: G1 / 2 pouces, G3 / 4 pouces, G1 pouce LI> UL>
VCHC40, Clapet antiretour 5.0 MPa
Série clapet anti-retour VCHC40 offre une meilleure durabilité dans un environnement à haute pression avec un élastomère de polyuréthane clapet. Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, le VCHC40 peut fonctionner jusqu'à une plage de pression maximale de 5.0MPa. P>
- Clapet anti-retour pour environnement haute pression li>
- poppet en élastomère de polyuréthane li>
- Max pression 5.0MPa li> ul>