VCH410, électrovanne 3/2 à commande asservie 5.0 MPa pour l'air

Série VCH41 / 42 est un pilote de port utilisé 3 électrovanne pour une application à haute pression. Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, la soupape de VCH peut fonctionner jusqu'à une pression maximale de 5,0 MPa. Avec la réduction du volume global de la chambre pilote, la réactivité du VCH peut maintenant être mesurée en millisecondes seulement. construction d'armature non-collision, des tampons en caoutchouc et une membrane d'uréthane donnent la série VCH une durée de vie attendue de 10 millions de cycles.

  • Disponible en fonctionnement normalement fermé et normalement ouvert
  • Débit max: 6,3 Cv
  • Boîtier IP65
  • Taille du port: G1 / 2 pouces, G3 / 4 pouces, G1 pouce
VCH410, électrovanne 3/2 à commande asservie 5.0 MPa pour l'air
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Tension Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status
Orifice Configuration Status
Conformité CE Marquage Configuration Status