- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- 2/3 Port pilote Electrovanne, pour 5,0 MPa air comprimé
- VCH41/42, électrovanne 2/2 à commande asservie 5.0 MPa pour l'air
VCH41/42, électrovanne 2/2 à commande asservie 5.0 MPa pour l'air
Série VCH41 / 42 est un pilote de port 2 électrovanne actionnée pour une application à haute pression. Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, la soupape de VCH peut fonctionner jusqu'à une pression maximale de 5,0 MPa. Avec la réduction du volume global de la chambre pilote, la réactivité du VCH peut maintenant être mesurée en millisecondes seulement. construction d'armature non-collision, des tampons en caoutchouc et une membrane d'uréthane donnent la série VCH une durée de vie attendue de 10 millions de cycles. P>
- Disponible en fonctionnement normalement fermé et normalement ouvert LI>
- Débit max: 5,8 Cv LI>
- Boîtier IP65 LI>
- Taille du port: G3 / 4 pouces, G1 pouce LI> UL>