- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- 2/3 Port pilote Electrovanne, pour 5,0 MPa air comprimé
- VCHC40, Clapet antiretour 5.0 MPa
VCHC40, Clapet antiretour 5.0 MPa
Série clapet anti-retour VCHC40 offre une meilleure durabilité dans un environnement à haute pression avec un élastomère de polyuréthane clapet. Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, le VCHC40 peut fonctionner jusqu'à une plage de pression maximale de 5.0MPa. P>
- Clapet anti-retour pour environnement haute pression li>
- poppet en élastomère de polyuréthane li>
- Max pression 5.0MPa li> ul>