- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- Compact direct Electrovanne, Ports M5 ~ 1/8 pouces
Compact direct Electrovanne, Ports M5 ~ 1/8 pouces
La série VDW est un port compact à commande directe 2/3 électrovanne pour l'air, l'eau et le vide moyen. matériaux de corps disponibles comprennent la résine, le laiton ou en acier inoxydable. corps en résine est offert avec une touche ajustement pour réduire le temps d'installation. Il convient pour les applications nécessitant un faible encombrement et débit inférieur à Cv de 0,30. P>

VDW10 / 12/14, Direct Compact Operated 2 Port Electrovanne pour Air / Eau / moyen à vide, une unité
La taille VDW 1 est disponible avec de la résine, le laiton ou le corps en acier inoxydable avec la taille de l'orifice jusqu'à 1/16 de pouce. corps en résine est offert avec une touche ajustement pour réduire le temps d'installation. Cv maximum est de 0,07. P>
- Type normalement fermé, bobine de classe B LI>
- Consommation 2,5w LI>
- Boîtier IP65 LI>
- Joint: NBR (pour air et eau) ou FKM (pour aspirateur moyen) LI> UL>

VDW22 / 24, Compact à commande directe 2 Port Electrovanne pour moyenne vide / eau, une unité
La taille VDW 2 pour aspirateur d'eau / milieu est disponible avec de la résine, le laiton, ou corps en acier inoxydable avec une taille d'orifice jusqu'à 1/8 de pouce. corps en résine est offert avec une touche ajustement pour réduire le temps d'installation. Cv maximum est de 0,30. P>
- Type normalement fermé, bobine de classe B li>
- Consommation d'énergie 3w li>
- Boîtier IP65 li>
- Sceau: NBR (pour l'eau) ou FKM (pour le vide moyen) li> ul>

VDW20, commande directe Compact 2 Port Electrovanne pour Air, une unité
La taille VDW 2 pour l'air est disponible avec une résine, ou un corps en aluminium avec une taille d'orifice jusqu'à 1/8 de pouce. corps en résine est offert avec une touche ajustement pour réduire le temps d'installation. Cv maximum est de 0,30. P>
- Type normalement fermé, bobine de classe B LI>
- Consommation d'énergie 3w LI>
- Boîtier IP65 LI>
- Sceau: NBR LI> UL>

VDW200/300, Electrovanne 3/2 pour l'air et l'eau
The VDW200/300 series is a compact, direct operated, 3 port solenoid valve for water, air and vacuum. The use of a unique magnetic material reduces the operating resistance of moving parts, improving service life, wear and corrosion resistance.
- Compact opéré directement li>
- Pour l'air, le vide moyen, l'eau li>
- Tailles de ports: M5, 1/8, 1/4 li>
- Matériau du corps: laiton, acier inoxydable li>
- Matériel de scellement: NBR, FKM, EPDM li> ul>

VDW30/40-XF, Mini électrovanne 2 voies, compact / léger
Série VDW30 / 40-XF est une soupape à commande directe légère, deux ports solénoïde destiné à être utilisé avec de l'eau ou de l'air. Le VDW30 / 40-XF est disponible avec un circuit d'économie d'énergie en option qui permet de réduire la consommation d'énergie de valve standard de 3W à 0,5W. D'autres sélections comprennent le choix de 45º ou 90º droite ou à gauche l'entrée électrique, et soit une attache rapide ou la tuyauterie du corps d'une seule touche, assurant ainsi l'installation de la vanne simple et efficace. P>
- Corps en résine compact et léger LI>
- Tension: 24VDC, 12 VDC LI>
- Boîtier IP65 LI>
- Port Type de connexion: Raccord rapide, fermeture rapide LI> UL>