- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- Compact direct Electrovanne, Ports M5 ~ 1/8 pouces
- VDW10 / 12/14, Direct Compact Operated 2 Port Electrovanne pour Air / Eau / moyen à vide, une unité
VDW10 / 12/14, Direct Compact Operated 2 Port Electrovanne pour Air / Eau / moyen à vide, une unité
La taille VDW 1 est disponible avec de la résine, le laiton ou le corps en acier inoxydable avec la taille de l'orifice jusqu'à 1/16 de pouce. corps en résine est offert avec une touche ajustement pour réduire le temps d'installation. Cv maximum est de 0,07. P>
- Type normalement fermé, bobine de classe B LI>
- Consommation 2,5w LI>
- Boîtier IP65 LI>
- Joint: NBR (pour air et eau) ou FKM (pour aspirateur moyen) LI> UL>