VDW22 / 24, Compact à commande directe 2 Port Electrovanne pour moyenne vide / eau, une unité

La taille VDW 2 pour aspirateur d'eau / milieu est disponible avec de la résine, le laiton, ou corps en acier inoxydable avec une taille d'orifice jusqu'à 1/8 de pouce. corps en résine est offert avec une touche ajustement pour réduire le temps d'installation. Cv maximum est de 0,30.

  • Type normalement fermé, bobine de classe B
  • Consommation d'énergie 3w
  • Boîtier IP65
  • Sceau: NBR (pour l'eau) ou FKM (pour le vide moyen)
VDW22 / 24, Compact à commande directe 2 Port Electrovanne pour moyenne vide / eau, une unité
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Fluide Configuration Status
Corps, Taille Port, Diaphragme Configuration Status
Tension, entrée électrique Configuration Status
Option Configuration Status
Fixation Configuration Status
Sens de connexion électrique Configuration Status