- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- Compact direct Electrovanne, Ports M5 ~ 1/8 pouces
- VDW200/300, Electrovanne 3/2 pour l'air et l'eau
VDW200/300, Electrovanne 3/2 pour l'air et l'eau
The VDW200/300 series is a compact, direct operated, 3 port solenoid valve for water, air and vacuum. The use of a unique magnetic material reduces the operating resistance of moving parts, improving service life, wear and corrosion resistance.
- Compact opéré directement li>
- Pour l'air, le vide moyen, l'eau li>
- Tailles de ports: M5, 1/8, 1/4 li>
- Matériau du corps: laiton, acier inoxydable li>
- Matériel de scellement: NBR, FKM, EPDM li> ul>