- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- Compact direct Electrovanne, Ports M5 ~ 1/8 pouces
- VDW30/40-XF, Mini électrovanne 2 voies, compact / léger
VDW30/40-XF, Mini électrovanne 2 voies, compact / léger
Série VDW30 / 40-XF est une soupape à commande directe légère, deux ports solénoïde destiné à être utilisé avec de l'eau ou de l'air. Le VDW30 / 40-XF est disponible avec un circuit d'économie d'énergie en option qui permet de réduire la consommation d'énergie de valve standard de 3W à 0,5W. D'autres sélections comprennent le choix de 45º ou 90º droite ou à gauche l'entrée électrique, et soit une attache rapide ou la tuyauterie du corps d'une seule touche, assurant ainsi l'installation de la vanne simple et efficace. P>
- Corps en résine compact et léger LI>
- Tension: 24VDC, 12 VDC LI>
- Boîtier IP65 LI>
- Port Type de connexion: Raccord rapide, fermeture rapide LI> UL>