VDW20, commande directe Compact 2 Port Electrovanne pour Air, une unité

La taille VDW 2 pour l'air est disponible avec une résine, ou un corps en aluminium avec une taille d'orifice jusqu'à 1/8 de pouce. corps en résine est offert avec une touche ajustement pour réduire le temps d'installation. Cv maximum est de 0,30.

  • Type normalement fermé, bobine de classe B
  • Consommation d'énergie 3w
  • Boîtier IP65
  • Sceau: NBR
VDW20, commande directe Compact 2 Port Electrovanne pour Air, une unité
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Corps, Taille Port, Diaphragme Configuration Status
Tension, entrée électrique Configuration Status
Option Configuration Status
Fixation Configuration Status
Sens de connexion électrique Configuration Status