- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- Interrupteur à palette
Interrupteur à palette
IF3 est un interrupteur mécanique pour la détection et la confirmation de l'écoulement du liquide. Les fils de dispositif dans un trajet d'écoulement, où le liquide pousse contre la palette. Cet actionnement provoque un micro interrupteur en un point de consigne réglable manuellement. palettes courtes, moyennes et longues sont fournies avec chaque modèle. taille Paddle à installer sera déterminé par la taille du tuyau et du débit. Les options incluent IP42 ou IP44 enceintes, classées et soit en laiton / bronze ou 304 pièces humidifiées en acier inoxydable. fluides compatibles doivent être non corrosif pour ces matériaux. Procédé de câblage peut être normalement ouvert ou fermé avec une plage de tensions. La conformité C'est également en option. p>
IF3, Paddle débit pour non liquides corrosifs, 24-2600 LPM
IF3 est un interrupteur mécanique pour la détection et la confirmation de l'écoulement du liquide. Les fils de dispositif dans un trajet d'écoulement, où le liquide pousse contre la palette. Cet actionnement provoque un micro interrupteur en un point de consigne réglable manuellement. palettes courtes, moyennes et longues sont fournies avec chaque modèle. taille Paddle à installer sera déterminé par la taille du tuyau et du débit. Les options incluent IP42 ou IP44 enceintes, classées et soit en laiton / bronze ou 304 pièces humidifiées en acier inoxydable. fluides compatibles doivent être non corrosif pour ces matériaux. Procédé de câblage peut être normalement ouvert ou fermé avec une plage de tensions. La conformité C'est également en option. p>
- Gammes de débit (LPM): 14-60, 20-1500, 36-2600 li>
- Port tailles (Rc, NPT): 3/4 ou 1 li>
- Evaluation de la température ambiante pour microrupteur dépend de température de liquide (voir catalogue) li>
- pression maxi: 1 MPa li>
- tension de tenue: 1500 VAC (une minute) li> ul>