2 doigts
La famille LEH de pinces électriques comprend trois séries munies de deux doigts. Série comprennent la norme LEHZ, le LEHZJ avec housse de protection IP50, et la LEHF avec les doigts de profil bas et de longues options de course. Les avantages comprennent les forces de serrage réglables, une fonction de prévention des chutes et la capacité de calibrage pour reconnaître les différentes dimensions et la sortie des mesures de longueur.
LEHZ, Pinces électriques, 2 doigts, Compact
Le LEHZ est la pince électrique le plus courant, avec le plus tailles. Le moteur entraîne une vis de coulisseau couplé à un ensemble de levier. Les leviers ouvrir et fermer les doigts, qui suivent un guide linéaire pour l'alignement et la stabilité. Les doigts étroits sont de 12 à 36 mm de long, avec plusieurs dispositifs de montage d'outil en option. Une option de doigt à plat est également disponible.- Tailles de corps: 10, 16, 20, 25, 32, 40
- Option de moteur compact disponible: 10, 16, 20, 25
- Plage de course: 4 à 30 mm
- Gamme de force de serrage: 2 à 210 N
- 3 options de montage des doigts pour un outillage personnalisé
- Vis de réglage manuel pour déplacer les doigts hors tension LI> UL>
LEHZ, Pinces électriques, 2 doigts, Compact
Le LEHZ est la pince électrique le plus courant, avec le plus tailles. Le moteur entraîne une vis de coulisseau couplé à un ensemble de levier. Les leviers ouvrir et fermer les doigts, qui suivent un guide linéaire pour l'alignement et la stabilité. Les doigts étroits sont de 12 à 36 mm de long, avec plusieurs dispositifs de montage d'outil en option. Une option de doigt à plat est également disponible.- Tailles de corps: 10, 16, 20, 25, 32, 40
- Option de moteur compact disponible: 10, 16, 20, 25
- Plage de course: 4 à 30 mm
- Gamme de force de serrage: 2 à 210 N
- 3 options de montage des doigts pour un outillage personnalisé
- Vis de réglage manuel pour déplacer les doigts hors tension LI> UL>
LEHZJ, Gripper électrique, type 2 doigts avec Dust Cover
Le LEHZJ est réalisé sous la forme d'un LEHZ avec un capot de protection supplémentaire offrant une protection IP50 au mécanisme de doigt. Ce modèle amélioré est disponible en 4 tailles.- Tailles de corps: 10, 16, 20, 25
- Mêmes caractéristiques et performances que LEHZ, plus:
- Mécanique des doigts protégée par un cache anti-poussière IP50
- 3 types de matériaux de couverture disponibles LI> UL>
LEHF, Pinces électriques, 2 doigts, Grande Course
La pince de LEHF utilise un arbre coulissant à entraînement par courroie pour ouvrir et fermer les doigts. Le profil bas, les doigts plats suivent un guidage linéaire pour l'alignement et la stabilité. Le corps et la construction d'entraînement permettent coups beaucoup plus longues que le LEHZ, adapté pour saisir les plus gros articles sans chargement moment excessif.- Tailles de corps: 10, 20, 32, 40
- Plage de course: 16 à 40 mm (basique); 32 à 80 mm (long)
- Gamme de force de serrage: 3 à 180 N
- Doigts discrets
- Vis de réglage manuel pour déplacer les doigts hors tension LI> UL>
Pince LEHF, codeur absolu sans batterie
E vakayagataka na gripper LEHF e dua na beleti ka vakasavi datou Sisi 'u moto makomakoaliliva me dolava ka sogota na iqaqalo ni liga. Na itukutuku e lailai, ena dau muria na iqaqalo e dua na idusidusi linear ni veidonui kei na tudei. Na yago kei na draiva ni vale e vakatarai kina na veivakanananu balavu, veiganiti ki na ququmi iyaya levu ka sega ni tiko kina na vakavodoki ni gauna. Na kena oqo e oka kina e dua na tabana vakacici 24VDC kei na kena e batiri ka sega ni encoder. Na encoder oqo e vakatara na actuator me vakanukilia ka sega ni yali kina na nona kila positional. Na PLC ni misini e rawa ni raica na ituvatuva ni itavi ni iliuliu ka positional ena vica vata na fieldbus protocols, IO-isema, se vakatauvatani au/O. LEHF Gripper, batiri-sega ni taucoko Encoder
-
tailles
- Body: 32, 40 gamme
- Stroke: 32 ou 40mm (de base); 64 ou 80mm (long)
- Gamme de force de 18 à 180 N
- Réarabilité : 0,05
- Low doigts de profil