- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Préhenseurs
- 2 doigts
- LEHZJ, Gripper électrique, type 2 doigts avec Dust Cover
LEHZJ, Gripper électrique, type 2 doigts avec Dust Cover
Le LEHZJ est réalisé sous la forme d'un LEHZ avec un capot de protection supplémentaire offrant une protection IP50 au mécanisme de doigt. Ce modèle amélioré est disponible en 4 tailles.
- Tailles de corps: 10, 16, 20, 25
- Mêmes caractéristiques et performances que LEHZ, plus:
- Mécanique des doigts protégée par un cache anti-poussière IP50
- 3 types de matériaux de couverture disponibles LI> UL>