- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Préhenseurs
- 2 doigts
- LEHF, Pinces électriques, 2 doigts, Grande Course
LEHF, Pinces électriques, 2 doigts, Grande Course
La pince de LEHF utilise un arbre coulissant à entraînement par courroie pour ouvrir et fermer les doigts. Le profil bas, les doigts plats suivent un guidage linéaire pour l'alignement et la stabilité. Le corps et la construction d'entraînement permettent coups beaucoup plus longues que le LEHZ, adapté pour saisir les plus gros articles sans chargement moment excessif.
- Tailles de corps: 10, 20, 32, 40
- Plage de course: 16 à 40 mm (basique); 32 à 80 mm (long)
- Gamme de force de serrage: 3 à 180 N
- Doigts discrets
- Vis de réglage manuel pour déplacer les doigts hors tension LI> UL>