3 doigts
Les pinces électriques de la série LEHS sont équipés de trois doigts, offrant la possibilité de tenir des pièces de travail rondes. Quatre tailles sont disponibles. Les avantages comprennent les forces de serrage réglables, une fonction de prévention des chutes et la capacité de calibrage pour reconnaître les différentes dimensions et la sortie des mesures de longueur.
LEHS, Pinces électriques, 3 doigts
Les pinces électriques de la série LEHS sont équipés de trois doigts, offrant la possibilité de tenir des pièces de travail rondes. Quatre tailles sont disponibles. Les avantages comprennent les forces de serrage réglables, une fonction de prévention des chutes et la capacité de calibrage pour reconnaître les différentes dimensions et la sortie des mesures de longueur.- Tailles de corps: 10, 20, 32, 40
- Option de moteur compact disponible: 10, 20
- Course / diamètre: 4 à 12 mm
- Plage de force de préhension: de 1,4 à 130 N
- Vis de réglage manuel pour déplacer les doigts hors tension
- Contrôleurs et pilotes * Contrôleur de moteur pas à pas 24VCC LI> UL>