LEHS, Pinces électriques, 3 doigts

Les pinces électriques de la série LEHS sont équipés de trois doigts, offrant la possibilité de tenir des pièces de travail rondes. Quatre tailles sont disponibles. Les avantages comprennent les forces de serrage réglables, une fonction de prévention des chutes et la capacité de calibrage pour reconnaître les différentes dimensions et la sortie des mesures de longueur.

  • Tailles de corps: 10, 20, 32, 40
  • Option de moteur compact disponible: 10, 20
  • Course / diamètre: 4 à 12 mm
  • Plage de force de préhension: de 1,4 à 130 N
  • Vis de réglage manuel pour déplacer les doigts hors tension
  • Contrôleurs et pilotes * Contrôleur de moteur pas à pas 24VCC
LEHS, Pinces électriques, 3 doigts
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Type de moteur Configuration Status
Course Configuration Status
Connexion du câble moteur Configuration Status
Type de câble pour l'actionneur Configuration Status
Longueur de câble de l'actionneur Configuration Status
Contrôleur Configuration Status
Longueur du câble E/S Configuration Status
Montage du contrôleur Configuration Status
Co mmunication Connecteur Configuration Status