- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Intrinsèquement sûr
- Série 5000
Série 5000
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
Valve (Tous les types)
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
- Disponible en 3 tailles: 53-SY5000: 15mm, 53-SY7000: 18mm, 53-SY9000: 23mm
- Tension de bobine: 12VDC; Consommation d'énergie: 0.52W
- IP65 (type TT-Connector)
- Classe I, II, III, Div 1 (connecteur TT) et Classe 1, Div 1 (connecteur L et LL) LI> UL>
P>
Montage en ligne du collecteur, type 20
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
- Unité unique ou montée sur collecteur
- Unité simple: filetage 1/8 " à 3/8 " ou avec raccord à simple contact
- Manifold monté: maximum 20 stations LI> UL>
Montage sur embase du collecteur, Type 41, 42
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
- Unité unique ou collecteur monté
- Taille de port unité unique: 1/4 " (53-SY5000 à 1/2 " (53-SY9000)
- Manifold monté: maximum 20 stations LI> UL>