- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Intrinsèquement sûr
- ATEX
ATEX
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
Série 5000
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
- Largeur de la vanne 15 mm
- Cv maximum = 0,64
- Disponible en 2 positions, 3 positions
- Tension de la bobine: 12VDC, consommation d'énergie: 0,52
- Cette vanne est uniquement compatible avec le collecteur SY existant li> ul>
Série 7000
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
- Largeur de valve 18mm LI>
- Cv maximum = 1,1 LI>
- Disponible en 2 positions ou en 3 positions LI>
- Tension de bobine: 12VDC, consommation d'énergie: 0.52W LI> UL>
Série 9000
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
- Largeur de valve 23mm LI>
- Cv maximum = 2,0 LI>
- Disponible uniquement en 2 positions LI>
- Tension de bobine: 12VDC, consommation d'énergie: 0.52 LI> UL>