Legacy
VFN
VFN2120N-X36 est une électrovanne hygiénique avec interface standard NAMUR. La vanne corps en résine PPS fournit une excellente température élevée et chimique / résistance à la corrosion pour une utilisation dans les applications avec nettoyage (IP67). Les connexions électriques sont utilisés M12 5-broches pour le scellement étanche à l'eau. Avec la consommation d'énergie de seulement 0.5W, il est le plus efficace valve d'énergie avec interface NAMUR sur le marché. Il peut également être utilisé avec le système de bus AS-i. VFN2120-X36 est disponible pour 24 VDC ou 110 VAC opération.
VQZ
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
SYJ
La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité au niveau de l'encombrement et de supériorité au niveau des performances ce qui dote d'une vraie valeur ajoutée cette série. Qu'elle soit utilisée sur embase ou en tant que vanne individuelle, son profil étroit accroît la flexibilité de sa conception et réduit les besoins d'espace. Le distributeur SYJ utilise une conception de pilote à faible consommation (0.5 watts en standard), ce qui réduit de façon drastique la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts de fonctionnement, et permet d'effectuer un contrôle direct au travers des relais de sortie d'un API. Tous les raccords électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des indicateurs lumineux et une protection de circuit contre les surtensions. Les distributeurs de la série SYJ peuvent être configurées sur des embase à montage sur embase, ou de façon individuelle sur des embases, ce qui permet d'offrir une vaste gammes de solutions s'adaptant à vos besoins en ingénierie.
VQ 1000/2000
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
QV 4000/5000
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
SV
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
SY - Héritage
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
VF
La série VF, d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote, offre une grande capacité de débit dans un volume compact. La série VF est disponible dans de nombreuses versions dont trois commandes manuelles et quatre types de connexion électrique. L'échappement commun pour la vanne principale et la vanne à pilote est également disponible.
VQC 1000/2000
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
VFR
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
VFS
La série VFS est une série d'électrodistributeurs à pilote 5/2 et 5/3 avec tiroir inox et embases à montage sur embase ou en ligne. Les embases à montage sur embase sont disponibles avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Les embases en ligne sont disponibles avec les embases multiples associables ou individuelles. Des alésages allant de 1/8 à 3/4 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
SQ - Nouveau
La série 5 électrovannes de port SQ a été conçu pour les applications qui exigent une grande vitesse, fréquence élevée, longue durée de vie et un temps de réponse précise. La SQ utilise des valves de style de cassette et les collecteurs, le rendant simple pour augmenter ou diminuer le nombre de stations sur un rail DIN. Les vannes sont disponibles avec une tension nominale 12VDC ou 24VDC. options de Actuation comprennent 5 monostable port, 5 ports à double solénoïde et double 3/2 porté. variations multiples pour la série plug-in SQ comprennent EX510 série du système de transmission de passerelle de type, le connecteur D-sub, connecteur de câble plat, un système de câblage PC câble compatible ruban plat, boîte de bloc terminal, ou un kit de câble. Les unités de câble de la SQ sont disponibles avec un connecteur D-sub, connecteur de câble à ruban plat ou d'un système de câblage PC kits de câble plat compatibles. P>
SZ
La série SZ3000 est une série d'électrodistributeurs 5/2 et 5/3 montés en ligne avec une barrette à cassette. La série SZ offre une grande fiabilité et une longue durée de vie de plus de 50 millions de cycles. Le sens d'entrée du connecteur peut être modifié de dessus à sur le côté d'un simple geste. Sa faible consommation électrique et son temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus grâce à la construction unique de son pilotage.
S0700
S0700 série est une soupape à solénoïde 5 de port qui offre une conception compacte (largeur de 7.4mm) d'une capacité d'écoulement élevée. & Nbsp; Il convient de conduire cylindres jusqu'à & nbsp; 32 diamètre ou en tant que pilote pour d'autres vannes. & Nbsp; S0700 est disponible monté base ou porté du corps. & Nbsp; interface de bus de terrain disponibles comprennent, bloc de jonction, un fil de plomb, et des connecteurs circulaires .
SJ
Originellement développés pour l’industrie des semi-conducteurs, les derniers électrodistributeurs à cassette SJ2000/3000 de SMC permettent aux constructeurs de machines de gagner de l'espace et de l'énergie. Disponibles dans deux tailles compactes, la SJ200 mesure seulement 7,5mm de large et son modèle au-dessus, le SJ3000, ne fait que 10mm de large. Ces nouveaux électrodistributeurs ont été conçus dans un format type cassette et ont recours à un connecteur interne de type encartable. Respectivement 40 et 30% plus petites que nos séries SZ existantes, SJ2000 et SJ3000 peuvent être combinées sur la même embase, fournissant ainsi jusqu'à 24 stations et 32 bobines. Compatibles avec les unités de bus terrain pour les protocoles CC-Link et DeviceNet, les distributeurs sont dotés d'un mécanisme spécial de verrouillage garantissant qu'ils sont verrouillés ensemble de façon sécurisée et pour empêcher une mise en marche accidentelle de la commande manuelle. La facilitation de l'entretien est assurée par simple ajout, retrait et remplacement de stations du distributeur et avec un interrupteur de coupure électrique, chaque distributeur peut être individuellement désactivé pour procéder à son réglage et son remplacement. Une recherche préalable a indiqué que les distributeurs SJ2000 et SJ3000 permettent une économie impressionnante d'énergie allant jusqu'à 62% et 75% respectivement en comparaison avec les séries de distributeurs SZ existantes.Modèles de produits et CAO