VFR
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
Série 2000
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Série VFR2000, distributeurs et embases
- Connexion embrochable et non embrochable
- Taraudage : Rc(PT), NPT, G(PF)
- Nombreux modèles disponibles
Série 3000
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Série VFR3000, distributeurs et embases
- Connexion embrochable et et non embrochable
- Taraudage : Rc(PT), NPT, G(PF)
- Nombreux modèles disponibles
Série 4000
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Série VFR4000, distributeurs et embases
- Connexion embrochable et non embrochable
- Connexion électrique : commune, individuelle
- Taraudage : Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
- Nombreux modèles disponibles
Série 5000
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Série VFR5000, vannes & amp; collecteurs li>
- Plug-in & amp; types non plug-in li>
- Entrée électrique: commune, individuelle li>
- Types de fils: Rc (PT), G (PF), NPT, NPTF li>
- Variété de styles disponibles li> ul>
Série 6000
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Série VFR6000, soupapes li>
- Plug-in & amp; types non plug-in li>
- Types de fils: Rc (PT), NPT, G (PF) li>
- Variété de styles disponibles li> ul>