- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VFR
- Série 5000
Série 5000
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.

vannes
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Types de plug-in et non-plug-in
- Pression de fonctionnement maximale: jusqu'à 0.9MPa
- Température ambiante et de fluide: Max. 50 ° C
- Commande manuelle: style poussoir non verrouillable LI> UL>

collecteurs
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Collecteur série VFR5000, métrique
- Styles plug-in et non plug-in
- Types de câblage (non enfichable): passe-fils, passe-câbles
borne, borne de conduit, connecteur DIN - Types de câblage (enfichable): bornier, connecteur multiple, connecteur D-sub
- Nombre maximum de stations: 10 (selon le style) LI> UL>