- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VFR
- Série 5000
- collecteurs
collecteurs
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.

VV5FR5, collecteur pour VFR5000 série
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Collecteur série VFR5000, métrique
- Styles plug-in et non plug-in
- Types de câblage (non enfichable): passe-fils, passe-câbles
borne, borne de conduit, connecteur DIN - Types de câblage (enfichable): bornier, connecteur multiple, connecteur D-sub
- Nombre maximum de stations: 10 (selon le style) LI> UL>