VV5FR5, collecteur pour VFR5000 série

La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.

  • Collecteur série VFR5000, métrique
  • Styles plug-in et non plug-in
  • Types de câblage (non enfichable): passe-fils, passe-câbles
    borne, borne de conduit, connecteur DIN
  • Types de câblage (enfichable): bornier, connecteur multiple, connecteur D-sub
  • Nombre maximum de stations: 10 (selon le style)
VV5FR5, collecteur pour VFR5000 série
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Câblage pour montage de l'embase Configuration Status
Stations Configuration Status
Symboles Configuration Status
Orifice Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Nettoyeur d'échappement Direction de montage Configuration Status