- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VFR
- Série 5000
- vannes
vannes
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.

VFR5000, joint en caoutchouc, plug-ins / Non Plug-in
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- VFR5000, plug-in et non plug-in
- Pression de fonctionnement maximale: jusqu'à 0.9MPa
- Température ambiante et de fluide: Max. 50 ° C
- Commande manuelle: style poussoir non verrouillable LI> UL>