- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- VFR
- Série 2000
Série 2000
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.

Vannes (Tous les types)
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- VFR2000, NVFR2000, EVFR2000 (Distributeurs)
- Modèles embrochables et non embrochables
- Pression d'utilisation maxi : jusqu'à 0.9 MPa
- Température ambiante et température du fluide : 50°C maxi.
- Commande manuelle : Poussoir encastré

collecteurs
La série VFR est une série de électrodistributeurs 5/2 et 5/3 à pilote avec des joints en gomme et des embases à montage sur embase, disponible avec connexion embrochable ou connexion non embrochable. Des orifices allant de 1/8 à 1/2 avec des taraudages Rc(PT), NPTF ou G(PF) sont disponibles. De nombreuses options sont également disponibles.
- Embase VFR2000 (tous les modèles)
- Connexion embrochable et non embrochable
- Type de câblage (non embrochable) : fil noyé, terminal de fil noyé,
boîte de connexion, connecteur DIN, connecteur embrochable L
, connecteur embrochable M - Type de câblage (embrochable) : bornier, multi-connecteur,
Connecteur sub-D - Nombre de stations maximum : 17 (selon le modèle)