- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SY - Héritage
SY - Héritage
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Série 3000
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Design compact et haut débit
- Longue vie - 50 millions de cycles
- Temps de réponse rapide - 10 ms
- Faible consommation électrique (0.5 W en standard)
- Sans cuivre
Série 5000
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Design compact et haut débit
- Cv jusqu'à 0.88
- Longue vie - 50 millions de cycles
- Faible consommation électrique (0.5 W en standard)
- Sans cuivre
Série 7000
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Design compact et haut débit
- < 24,7mm²
- Longue vie - 50 millions de cycles
- Faible consommation électrique (0.5 W en standard)
- Sans cuivre
Série 9000
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
- Faible consommation électrique: 0.5 W
(valeur du courant : 21 mA à 24 Vcc) - Design compact
- Grande capacité de débit: 2.8 mm²
(modèle monté sur embase avec embase) - Longue vie : Supérieure à 50 millions de cycles
(d'après les conditions du test de durée de vie réalisé par SMC) - Excellente performance des joints
- Suppression des condensats et des bruits d'échappement provenant du
pilote
SY Accessoires
pièces et composants de rechange pour SY3000 ~ 9000 Électrovannes. P>
- Pièces de rechange et composants pour électrovannes SY3000 ~ 9000 li> ul>